IP5-02-01-L-S-L-TR 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
極数:1、2、4、6、8、12、16
列:1列
スタック高さ:10.00 mm
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| 価格 | $5.563 | $5.029 | $4.673 | $4.451 | $3.738 | $3.500 | $3.023 | $2.548 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |