IP5-02-05.0-L-S-1-L-FR - 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ

特徴

  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps

  • 極数:1、2、4、6、8、12、16

  • 列:1列

  • スタック高さ:10.00 mm

OEM価格
ブレーク 150 450 900 2400
価格 $5.187 $5.187 $4.946 $4.484
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

IJ5シリーズ サムネイル画像
IJ5

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ

IJ5Cシリーズ サムネイル画像
IJ5C

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー

IJ5Hシリーズ サムネイル画像
IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 ISORATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。