IP5-06-05.0-S-S-1-TR 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ

特徴

  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps

  • 極数:1、2、4、6、8、12、16

  • 列:1列

  • スタック高さ:10.00 mm

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $14.634 $13.854 $13.334 $13.008 $10.747 $9.994 $8.486 $6.979
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

IJ5シリーズ サムネイル画像
IJ5

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ

IJ5Cシリーズ サムネイル画像
IJ5C

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー

IJ5Hシリーズ サムネイル画像
IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 ISORATE