LS2 - 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LS2シリーズ サムネイル画像
LS2

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
LS2-105-02-F-D LS2-105-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-110-02-F-D LS2-110-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-115-02-F-D LS2-115-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-120-02-F-D LS2-120-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-125-02-F-D LS2-125-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-130-02-F-D LS2-130-02-F-D 2.00 mm (.0787") 13.72 60 表面実装 バーティカル回路スタッキング
LS2-105-01-F-D-RA1 LS2-105-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 10 スルーホール コプラナー
LS2-105-01-F-D-RA1 LS2-105-01-F-D 2.00 mm (.0787") 10 スルーホール ライトアングル
LS2-110-01-F-D-RA1 LS2-110-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 20 スルーホール コプラナー
LS2-110-01-F-D-RA1 LS2-110-01-F-D 2.00 mm (.0787") 20 スルーホール ライトアングル
LS2-115-01-F-D-RA1 LS2-115-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 30 スルーホール コプラナー
LS2-115-01-F-D-RA1 LS2-115-01-F-D 2.00 mm (.0787") 30 スルーホール ライトアングル
LS2-120-01-F-D-RA1 LS2-120-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 40 スルーホール コプラナー
LS2-120-01-F-D-RA1 LS2-120-01-F-D 2.00 mm (.0787") 40 スルーホール ライトアングル
LS2-125-01-F-D-RA1 LS2-125-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 50 スルーホール コプラナー
LS2-125-01-F-D-RA1 LS2-125-01-F-D 2.00 mm (.0787") 50 スルーホール ライトアングル
LS2-130-01-F-D-RA1 LS2-130-01-F-D-RA2 2.00 mm (.0787") 60 スルーホール コプラナー
LS2-130-01-F-D-RA1 LS2-130-01-F-D 2.00 mm (.0787") 60 スルーホール ライトアングル
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。