LS2-105-01-F-D-RA2 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.606 | $5.002 | $4.534 | $4.202 | $3.546 | $3.089 | $2.538 | $1.966 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-105-01-F-D-RA2-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LS2-105-01-F-D-RA2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| LS2-105-01-S-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 49 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-105-01-SM-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 49 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-105-01-LM-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 49 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-105-01-L-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 49 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり49個) |