LS2-110-02-FM-D-A-K-TR 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.299 | $6.746 | $6.378 | $6.146 | $4.669 | $4.176 | $3.191 | $2.206 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-110-02-FM-D-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LS2-110-02-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-110-02-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |