LS2-110-02-LM-D 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.784 | $6.190 | $5.703 | $5.353 | $4.526 | $3.943 | $3.233 | $2.512 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-110-02-LM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LS2-110-02-G-D | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-110-02-S-D | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-110-02-F-D | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-110-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |