LS2-120-01-FM-D-RA2 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.503 | $8.782 | $8.303 | $8.003 | $6.037 | $5.381 | $4.070 | $2.760 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-120-01-FM-D-RA2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LS2-120-01-F-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-120-01-S-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-120-01-L-D-RA2 | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |