LS2-125-02-F-D-A-K - 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.913 $8.133 $7.498 $7.041 $5.959 $5.200 $4.285 $3.359
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LS2シリーズ サムネイル画像
LS2

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。