LS2-130-01-H-D 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| LS2-130-01-H-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LS2-130-01-L-D | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-130-01-F-D | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| LS2-130-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |