LS2-130-02-LM-D-TR 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $15.169 $14.359 $13.820 $13.482 $10.183 $9.083 $6.883 $4.683
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LS2シリーズ サムネイル画像
LS2

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ