LTMM-107-02-H-D-SM - 2mm/.079in Shrouded Box Header, 14 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Flash, .240in Body Ht, .120in Post
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.980 | $10.152 | $9.600 | $9.252 | $7.413 | $6.805 | $5.404 | $3.960 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-107-02-H-D-SM-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-107-02-H-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-107-02-L-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-SM-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-S-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-G-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-T-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-F-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり35個) |