LTMM-107-02-H-D-SM-FR - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 525 | 1050 | 2100 |
| 価格 | $6.912 | $5.508 | $4.056 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-107-02-H-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-107-02-H-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |