MEC2-08-02-L-DV-WT-K-FR 2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカルスルーホール
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大3.5A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| 価格 | $4.749 | $3.901 | $3.615 | $3.042 | $2.470 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC2-08-02-L-DV-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |