MEC2-DV - 2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル

特徴

  • 堅牢な溶接タブオプションあり

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応

  • 極性キー付き最大100ピン2列設計

  • 定格電流:最大3.5A

  • 定格電圧:最大280VAC/396VDC

2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について