MEC2-30-01-L-DV 2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカルスルーホール
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大3.5A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4167 |
| 価格 | $7.130 | $6.445 | $5.988 | $5.703 | $4.596 | $4.227 | $3.488 | $2.750 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC2-30-01-L-DV-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC2-30-01-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |