MMCX-INS-001 マイクロミニRFプラグ、ケーブルコンポーネント

特徴

  • ドロップスルー エッジ実装

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • 右側または左側にPCBへのはんだ付け

  • ケーブル嵌合時に内部アンテナから外部アンテナへ切り替え

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MMCX-EMシリーズ サムネイル画像
MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-MTシリーズ サムネイル画像
MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-SMシリーズ サムネイル画像
MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-THシリーズ サムネイル画像
MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCX-CAシリーズ サムネイル画像
MMCX-CA

50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端

嵌合コネクター

RF174シリーズ サムネイル画像
RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF178シリーズ サムネイル画像
RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

RF316シリーズ サムネイル画像
RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

MMCX-CAシリーズ サムネイル画像
MMCX-CA

50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8547.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。