MMS-102-02-L-DV クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.961 | $1.622 | $1.346 | $1.198 | $1.081 | $0.954 | $0.763 | $0.615 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-102-02-F-DV | 260 | チューブ | 1 | 132 | めっき加工 | はい |
| MMS-102-02-LM-DV | 260 | チューブ | 1 | 132 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり132個) |
