MMS-107-01-L-DV - 2mm Dual Beam Receptacle Connector, 14 Pin, 2 Row, Vertical, Through Hole, 10µin Gold/Tin
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9600 |
| 価格 | $3.848 | $3.180 | $2.639 | $2.343 | $2.131 | $1.876 | $1.505 | $1.219 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-107-01-H-DV | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-107-01-F-DV | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-107-01-S-DV | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり40個) |