MMS-107-02-S-DV-M-FR クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 550 | 1100 | 2750 | 5500 |
| 価格 | $3.909 | $3.539 | $2.934 | $2.486 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-107-02-S-DV-M | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMS-107-02-S-DV-M-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| MMS-107-02-S-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 725 | 725 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |