MMS-110-02-H-DH-FR クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 625 | 1250 | 2500 | 5625 | 9375 | 14375 | 21250 |
| 価格 | $13.512 | $12.792 | $12.312 | $12.012 | $9.456 | $8.604 | $6.900 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-110-02-H-DH | 0 | チューブ | 1 | 28 | パッケージング | いいえ |
| MMS-110-02-H-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 625 | パッケージング | いいえ |
| MMS-110-02-L-DH-FR | 0 | テープ&リール | 625 | 625 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-110-02-F-DH-FR | 0 | テープ&リール | 625 | 625 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |