MMS-110-02-L-SV-K-TR - 2mm Dual Beam Receptacle Connector, 10 Pin, 1 Row, Vertical, SMT, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad, Tape and Reel
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| 明日発送:3109点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9000 |
| 価格 | $3.678 | $3.032 | $2.512 | $2.237 | $2.078 | $1.844 | $1.516 | $1.283 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-110-02-L-SV-K | 0 | チューブ | 1 | 28 | パッケージング | いいえ |
| MMS-110-02-L-SV-K-FR | 0 | テープ&リール | 750 | 750 | パッケージング | いいえ |
| MMS-110-02-S-SV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 750 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-110-02-F-SV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 750 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-110-02-LM-SV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 750 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-110-02-L-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり750個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |