MMS-111-02-L-SV-P-FR - クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 600 | 1200 | 3000 | 5400 |
| 価格 | $2.374 | $2.120 | $1.749 | $1.495 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-111-02-L-SV-P | 0 | チューブ | 1 | 25 | パッケージング | いいえ |
| MMS-111-02-L-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | パッケージング | いいえ |
| MMS-111-02-LM-SV-P-FR | 0 | テープ&リール | 600 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |