MMS-114-02-F-DV-K - 2mm Dual Beam Receptacle Connector, 28 Pin, 2 Row, Vertical, SMT, Gold Flash/Tin, Kapton Pad
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.150 | $3.796 | $3.442 | $3.276 | $3.006 | $2.662 | $2.153 | $1.768 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-114-02-F-DV-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMS-114-02-F-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| MMS-114-02-L-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-114-02-F-DV-P | 0 | チューブ | 1 | 20 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |