MMS-120-02-FM-DV-A クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
| 価格 | $6.683 | $6.177 | $5.839 | $5.628 | $4.487 | $4.106 | $3.345 | $2.583 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-120-02-FM-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMS-120-02-SM-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-120-02-S-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-120-02-L-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-120-02-H-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| MMS-120-02-F-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |