MMS-120-02-H-DV-P-FR - クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 450 | 900 | 1350 | 3150 | 4950 | 6750 | 9000 |
| 価格 | $19.824 | $18.768 | $18.060 | $17.628 | $13.932 | $12.696 | $10.236 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-120-02-H-DV-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMS-120-02-H-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| MMS-120-02-H-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 525 | 525 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |