MMT-102-01-H-SH-TR 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.328 | $1.899 | $1.612 | $1.433 | $1.108 | $1.001 | $0.784 | $0.568 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-102-01-H-SH | 0 | レイヤー | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-102-01-SM-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-01-T-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-01-TM-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-01-L-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-01-F-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-01-S-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 2000 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |