MMT-102-02-TM-SH-FR 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1475 | 2950 | 5900 | 10325 |
| 価格 | $0.299 | $0.258 | $0.227 | $0.196 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-102-02-TM-SH | 0 | テープ&リール | 1 | 1475 | パッケージング | いいえ |
| MMT-102-02-TM-SH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1475 | パッケージング | いいえ |
| MMT-102-02-SM-SH-FR | 0 | テープ&リール | 1475 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-02-S-SH-FR | 0 | テープ&リール | 1475 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-102-02-T-SH-FR | 0 | テープ&リール | 1475 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |