MMT-103-01-T-DH-P-FR - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 6 Pin, 2 Row, Horizontal, Matte Tin, .126in Post, PnP Pad, Full Reel
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 300 | 600 | 1200 | 2100 | 5100 | 10200 |
| 価格 | $1.030 | $0.865 | $0.814 | $0.721 | $0.628 | $0.556 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-103-01-T-DH-P | 0 | チューブ | 1 | 73 | パッケージング | いいえ |
| MMT-103-01-T-DH-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| MMT-103-01-L-DH-P-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |