MMT-104-02-T-MT-K-TR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.494 | $1.308 | $1.143 | $0.999 | $0.927 | $0.814 | $0.690 | $0.587 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-104-02-T-MT-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-104-02-T-MT-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-104-02-F-MT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-104-02-S-MT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |