MMT-105-01-S-SH - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 5 Pin, 1 Row, Horizontal, 30µin Gold/Tin, .126in Post
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| 明日発送:580点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.442 | $2.139 | $1.859 | $1.635 | $1.514 | $1.342 | $1.113 | $0.899 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-105-01-SM-SH | 580 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | はい |
| MMT-105-01-T-SH | 580 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | はい |
| MMT-105-01-TM-SH | 580 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |