MMT-105-01-T-SH-P - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 5 Pin, 1 Row, Horizontal, Matte Tin, .126in Post, PnP Pad
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| 明日発送:218点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.277 | $1.061 | $0.886 | $0.742 | $0.690 | $0.618 | $0.536 | $0.464 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-105-01-T-SH-K | 294 | チューブ | 1 | 57 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | はい |
| MMT-105-01-S-SH-P | 218 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |