MMT-105-02-S-MT 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.405 | $3.293 | $3.147 | $2.957 | $2.749 | $2.434 | $2.008 | $1.626 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-105-02-S-MT-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| MMT-105-02-S-MT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| MMT-105-02-T-MT | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-105-02-TM-MT | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-105-02-L-MT | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-105-02-F-MT | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり55個) |