MMT-105-02-T-MT-K-FR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 17285 |
| 価格 | $2.408 | $1.964 | $1.668 | $1.482 | $1.151 | $1.039 | $0.818 | $0.596 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-105-02-T-MT-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-105-02-T-MT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-105-02-S-MT-K-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |