MMT-106-01-T-MT-P-FR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| MMT-106-01-T-MT-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-106-01-T-MT-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| MMT-106-01-S-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-TM-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-F-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-H-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-LM-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-FM-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-SM-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-106-01-L-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |