MMT-107-01-S-SH-P-FR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 900 | 1800 | 2700 | 5400 |
| 価格 | $2.318 | $2.061 | $1.770 | $1.512 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-107-01-S-SH-P | 211 | チューブ | 1 | 40 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |