MMT-107-02-L-MT - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.286 | $2.873 | $2.512 | $2.194 | $1.972 | $1.707 | $1.389 | $1.102 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-107-02-L-MT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-107-02-S-MT | 0 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-107-02-T-MT | 0 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-107-02-H-MT | 0 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-107-02-F-MT | 0 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり39個) |