MMT-108-01-S-DH 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.626 | $4.480 | $4.278 | $4.021 | $3.739 | $3.300 | $2.734 | $2.205 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-108-01-S-DH-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-108-01-S-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | パッケージング | いいえ |
| MMT-108-01-T-DH | 0 | チューブ | 1 | 34 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-108-01-TM-DH | 0 | チューブ | 1 | 34 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-108-01-LM-DH | 0 | チューブ | 1 | 34 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-108-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 34 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-108-01-L-DH | 0 | チューブ | 1 | 34 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり34個) |