MMT-108-01-T-SH-LC - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 8 Pin, 1 Row, Horizontal, Matte Tin, .126in Post, Locking Clip
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.524 | $1.329 | $1.164 | $1.020 | $0.948 | $0.834 | $0.721 | $0.628 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-108-01-T-SH-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-108-01-TM-SH-LC | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり35個) |