MMT-108-02-L-MT-P-FR - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 16 Pin, 2 Row, Mixed Technology, 10µin Gold/Tin, .175in Post, PnP Pad, Full Reel
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 275 | 550 | 1100 | 2750 | 5225 |
| 価格 | $2.692 | $2.449 | $2.141 | $1.791 | $1.484 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-108-02-L-MT-P | 0 | チューブ | 1 | 34 | パッケージング | いいえ |
| MMT-108-02-L-MT-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| MMT-108-02-S-MT-P-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |