MMT-108-02-T-SH-007 - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。