MMT-110-01-S-MT 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.320 | $5.163 | $4.928 | $4.626 | $4.310 | $3.799 | $3.145 | $2.538 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-110-01-S-MT-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-110-01-S-MT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MMT-110-01-L-MT | 0 | チューブ | 1 | 27 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-01-T-MT | 0 | チューブ | 1 | 27 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-01-F-MT | 0 | チューブ | 1 | 27 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-01-H-MT | 0 | チューブ | 1 | 27 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり27個) |