MMT-110-02-T-SH-A - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 10 Pin, 1 Row, Horizontal, Matte Tin, .175in Post, A Pin
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.772 | $1.555 | $1.349 | $1.185 | $1.102 | $0.968 | $0.824 | $0.711 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-110-02-T-SH-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-110-02-L-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-02-S-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-02-F-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-110-02-LM-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり29個) |