MMT-112-01-L-DH - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 24 Pin, 2 Row, Horizontal, 10µin Gold/Tin, .126in Post
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.318 | $3.212 | $3.063 | $2.883 | $2.576 | $2.237 | $1.813 | $1.442 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-112-01-L-DH-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-L-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-T-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-TM-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり23個) |