MMT-112-01-L-DH-A-P-TR - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 24 Pin, 2 Row, Horizontal, 10µin Gold/Tin, .126in Post, A Pin, PnP Pad, Tape & Reel
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| MMT-112-01-L-DH-A-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-L-DH-A-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-T-DH-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-S-DH-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-F-DH-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |