MMT-112-01-TM-DH-A-K-TR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $2.431 | $2.359 | $2.245 | $2.112 | $1.957 | $1.720 | $1.463 | $1.257 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-112-01-TM-DH-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-TM-DH-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-T-DH-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-S-DH-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |