MMT-112-01-TM-DH-K-TR 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.095 | $3.339 | $2.836 | $2.520 | $1.953 | $1.764 | $1.386 | $1.009 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-112-01-TM-DH-K | 0 | チューブ | 1 | 23 | パッケージング | いいえ |
| MMT-112-01-F-DH-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-L-DH-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-T-DH-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-112-01-TM-DH-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |