MMT-114-01-S-SH - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| 明日発送:351点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.942 | $3.819 | $3.651 | $3.427 | $3.192 | $2.814 | $2.335 | $1.885 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-114-01-T-SH | 351 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |