MMT-124-02-L-SH-A - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.155 | $4.028 | $3.848 | $3.615 | $3.275 | $2.851 | $2.364 | $1.929 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-124-02-SM-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-124-02-T-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-124-02-S-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-124-02-TM-SH-A | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |