MMT-125-01-T-DH-A-P - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 50 Pin, 2 Row, Horizontal, Matte Tin, .126in Post, A Pin, PnP Pad
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.408 | $4.275 | $4.079 | $3.832 | $3.502 | $3.059 | $2.554 | $2.122 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-125-01-T-DH-A-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-125-01-T-DH-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MMT-125-01-L-DH-A-P | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-125-01-S-DH-A-P | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-125-01-TM-DH-A-P | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |